(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氣壓缸 標準型:給油・無給油型・空油轉換型 CS1 Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

氣壓缸 標準型:給油・無給油型・空油轉換型 CS1 Series

固定桿型氣壓缸。
【特長】
・角形端蓋
・大口徑

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 實際商品圖片請參考商品型錄。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CS1GN200-40

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CS1GN200-40
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
環境・用途 周圍溫度
(℃)
安裝支撐形式 防塵套 訂製規格 訂製規格(孔口位置) 訂製規格(緩衝閥位置)
19天 20040標準0~70頭側法蘭型

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 標準 端點鎖定 閥型
種類 一般型氣壓缸 緩衝 附兩側緩衝 使用壓力(MPa) 0.05~0.97
通口螺牙種類 Rc 導桿前端零件 氣壓管材質 鐵管
是否屬於第2類壓力容器 屬於 型式 無給油型 訂製規格(耳軸金屬零件安裝位置)
行程調整記號

氣壓缸 標準型:給油・無給油型・空油轉換型 CS1 Series的型號CS1GN200-40頁面。
記載關於型號CS1GN200-40之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CS1CN200-800
CS1DN180-250-XB6
CS1FN300-250
CS1LN200-700J-XC3BA
CS1LN200-700J-XC3DA
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
環境・用途 周圍溫度
(℃)
安裝支撐形式 防塵套 訂製規格 訂製規格(孔口位置) 訂製規格(緩衝閥位置)
19天 200800標準0~701山搖擺型
19天 180250耐熱-10~1502山搖擺型耐熱氣壓缸 (-10~150°C)
19天 300250標準0~70桿側法蘭型
19天 200700標準0~70腳架型尼龍帆布孔位置關係的特殊BA
19天 200700標準0~70腳架型尼龍帆布孔位置關係的特殊DA

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767