(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氣壓缸 標準型 複動・單桿 CG1 Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

氣壓缸 標準型 複動・單桿 CG1 Series

【特長】
・桿前端形狀母螺牙型為標準化
・磁簧開關位置容易微調整
・基本型追加無吊耳安裝用攻牙型
・ 依使用用途可選擇桿前端形狀
・開關托架為透明化設計提昇了指示燈的辨視性
・設定附桿前端金具, 搖擺座固定金具的型號
・豐富的安裝支持金具

(i)請注意

  • 氣壓缸內徑=氣壓館内徑。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CDG1BA25-200Z

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDG1BA25-200Z
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
周圍溫度
(℃)
端點鎖定 閥型 緩衝 規格 通口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 安裝支撐形式 防塵套
39天 25200-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 圓形
附加功能 標準 環境・用途 標準 種類 一般型氣壓缸
使用壓力(MPa) 0.05~1.0 搖擺固定零件 無零件 導桿前端零件 無零件
導桿前端形狀 導桿前端外螺牙 訂製規格 氣壓缸規格 標準
連接器種類

氣壓缸 標準型 複動・單桿 CG1 Series的型號CDG1BA25-200Z頁面。
記載關於型號CDG1BA25-200Z之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CDG1BA20-200Z
CDG1BA20-25Z
CDG1BA20-50Z
CDG1BA25-230Z-C73
CDG1BA25-250Z
CDG1BA25-25Z
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
周圍溫度
(℃)
端點鎖定 閥型 緩衝 規格 通口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 安裝支撐形式 防塵套
8天 20200-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
39天 2025-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
8天 2050-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
19天 25230---空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8C730.52基本型
39天 25250-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
39天 2525-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767