(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氣壓缸 標準型 複動・單桿 CG1 Series

氣壓缸 標準型 複動・單桿 CG1 Series

【特長】
・桿前端形狀母螺牙型為標準化
・磁簧開關位置容易微調整
・基本型追加無吊耳安裝用攻牙型
・ 依使用用途可選擇桿前端形狀
・開關托架為透明化設計提昇了指示燈的辨視性
・設定附桿前端金具, 搖擺座固定金具的型號
・豐富的安裝支持金具

(i)請注意

  • 氣壓缸內徑=氣壓館内徑。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDG1BA20-25Z
CDG1BA20-50Z
CDG1BA20-75Z
CDG1BA20-100Z
CDG1BA20-125Z
CDG1BA20-150Z
CDG1BA20-200Z
CDG1BA25-25Z
CDG1BA25-50Z
CDG1BA25-75Z
CDG1BA25-100Z
CDG1BA25-200Z
CDG1BA25-230Z-C73
CDG1BA25-250Z
CDG1BA25-300Z
CDG1BA25-350Z
CDG1BA32-25Z
CDG1BA32-50Z
CDG1BA32-75Z
CDG1BA32-75Z-M9BL
CDG1BA32-100Z
CDG1BA32-125Z
CDG1BA32-150Z
CDG1BA32-200Z
CDG1BA32-250Z
CDG1BA32-300Z
CDG1BA40-25Z
CDG1BA40-50Z
CDG1BA40-75Z
CDG1BA40-100Z
CDG1BA40-125Z
CDG1BA40-150Z
CDG1BA40-200Z
CDG1BA40-250Z
CDG1BA40-300Z
CDG1BA50-25Z
CDG1BA50-50Z
CDG1BA50-75Z
CDG1BA50-100Z
CDG1BA50-125Z
CDG1BA50-150Z
CDG1BA50-200Z
CDG1BA50-250Z
CDG1BA50-300Z
CDG1BA63-25Z
CDG1BA63-50Z
CDG1BA63-75Z
CDG1BA63-100Z
CDG1BA63-125Z
CDG1BA63-150Z
CDG1BA63-200Z
CDG1BA63-250Z
CDG1BA63-300Z
CDG1BA80-50Z
CDG1BA80-75Z
CDG1BA80-100Z
CDG1BA80-125Z
CDG1BA80-200Z
CDG1BA80-250Z
CDG1BA80-300Z
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
周圍溫度
(℃)
端點鎖定 閥型 緩衝 規格 通口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 安裝支撐形式 防塵套
39天 2025-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
8天 2050-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
8天 2075-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
39天 20100-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
39天 20125-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
39天 20150-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
8天 20200-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
39天 2525-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
8天 2550-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
8天 2575-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
8天 25100-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
39天 25200-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
19天 25230---空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8C730.52基本型
39天 25250-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
39天 25300-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
19天 25350-10~70空氣緩衝內建磁鐵M5×0.8無磁簧開關基本型
8天 3225-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
8天 3250-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
8天 3275-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
19天 3275---空氣緩衝內建磁鐵RcM9B32基本型
8天 32100-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 32125-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 32150-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
19天 32200-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 32250-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 32300-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
8天 4025-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
8天 4050-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
8天 4075-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
8天 40100-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 40125-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
8天 40150-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 40200-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 40250-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
8天 40300-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
8天 5025-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
8天 5050-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 5075-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
8天 50100-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
8天 50125-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
8天 50150-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 50200-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 50250-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 50300-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 6325-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
8天 6350-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 6375-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
8天 63100-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 63125-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 63150-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
8天 63200-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 63250-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
8天 63300-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 8050---空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關--基本型
39天 8075---空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關--基本型
39天 80100-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 80125---空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關--基本型
39天 80200-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型
39天 80250---空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關--基本型
39天 80300-10~70空氣緩衝內建磁鐵Rc無磁簧開關基本型

Loading...

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 圓形
附加功能 標準 環境・用途 標準 種類 一般型氣壓缸
使用壓力(MPa) 0.05~1.0 搖擺固定零件 無零件 導桿前端零件 無零件
導桿前端形狀 導桿前端外螺牙 訂製規格 氣壓缸規格 標準
連接器種類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767