(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氣壓缸 止迴轉型 複動・單桿 MBK Series

SMC AIR CYLINDER

氣壓缸 止迴轉型 複動・單桿 MBK Series

止迴轉型 複動・單桿的一般型氣缸。
【特長】
・桿端蓋、 蓋端蓋根據形狀的變更, 達質量削減10%。
・設定附桿前端金具、搖擺座固定金具的型號。
・可省卻氣缸與金具個別訂購的麻煩。
・豐富的安裝支持金具。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MDBKB40-125Z

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MDBKB40-125Z
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
氣壓缸內徑 D(φ) 40 行程 L(mm) 125 附加功能 附連接桿止迴機能
環境・用途 標準 種類 一般型氣壓缸 緩衝 空氣緩衝
使用壓力(MPa) 0.05~1.0 規格 內建磁鐵 通口螺牙種類 Rc
磁簧開關 無開關 搖擺固定零件 無零件 導桿前端零件 無零件
安裝支撐形式 基本型 防塵套 連接器種類

氣壓缸 止迴轉型 複動・單桿 MBK Series的型號MDBKB40-125Z頁面。
記載關於型號MDBKB40-125Z之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767