(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

氣壓缸 標準型 複動・單桿 MB Series

氣壓缸 標準型 複動・單桿 MB Series

桿端蓋、 蓋端蓋根據形狀的變更, 達質量削減。
【特長】
・質量削減10%
・設定附桿前端零件、搖擺座固定零件的型號
・豐富的安裝支持零件
・不使用對環境負擔物質。摩擦部材質使用無鉛軸套
・從小型磁簧開關到耐強磁界磁簧開關都可安裝

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MBB32-100Z
MBB50-200Z
MBB125-100Z
MDBB40-50Z
MDBB40-150Z
MDBB40-170Z
MDBB40-300Z
MDBB50-50Z
MDBB50-100Z-XC65
MDBB50-150Z
MDBB50-300Z
MDBB50-600Z
MDBB50-600Z-M9BW
MDBB63-30Z
MDBB63-150Z
MDBB80-200Z
MDBB100-100Z
MDBB100-200Z-M9BW
MDBB100-250Z-M9BW
MDBB100-300Z
MDBB125-50Z
MDBD50-260Z-M9NL
MDBD80-100JZ-W
MDBL32-500Z-M9N
MDBL40-1000Z-M9BAL3
MDBL40-515Z-M9BAL3
MDBT80-218Z-Z73
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
周圍溫度
(℃)
規格 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 導桿前端零件 安裝支撐形式 防塵套 訂製規格
39天 32100-10~70無磁鐵無磁簧開關無零件基本型
19天 50200-10~70無磁鐵無磁簧開關無零件基本型
19天 125100-無磁鐵無磁簧開關無零件基本型
19天 4050-10~70內建磁鐵無磁簧開關無零件基本型
8天 40150-10~70內建磁鐵無磁簧開關無零件基本型
19天 40170-內建磁鐵無磁簧開關無零件基本型
19天 40300-10~70內建磁鐵無磁簧開關無零件基本型
19天 5050-10~70內建磁鐵無磁簧開關無零件基本型
19天 50100-內建磁鐵無磁簧開關無零件基本型材質不鏽鋼(XC7+XC68的組合)
19天 50150-10~70內建磁鐵無磁簧開關無零件基本型
19天 50300-10~70內建磁鐵無磁簧開關無零件基本型
19天 50600-10~70內建磁鐵無磁簧開關無零件基本型
19天 50600-內建磁鐵M9BW0.52無零件基本型
19天 6330-10~70內建磁鐵無磁簧開關無零件基本型
19天 63150-10~70內建磁鐵無磁簧開關無零件基本型
19天 80200-10~70內建磁鐵無磁簧開關無零件基本型
19天 100100-10~70內建磁鐵無磁簧開關無零件基本型
19天 100200-內建磁鐵M9BW0.52無零件基本型
19天 100250-內建磁鐵M9BW0.52無零件基本型
19天 100300-10~70內建磁鐵無磁簧開關無零件基本型
19天 12550-內建磁鐵無磁簧開關無零件基本型
19天 50260-內建磁鐵M9N32無零件2山搖擺型
19天 80100-內建磁鐵無磁簧開關2山關節接頭2山搖擺型尼龍帆布
19天 32500-內建磁鐵M9N0.52無零件軸向腳架型
19天 401000-內建磁鐵M9BA33無零件軸向腳架型
19天 40515-內建磁鐵M9BA33無零件軸向腳架型
19天 80218-內建磁鐵Z730.52無零件軸式耳軸型

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 標準 環境・用途 標準 端點鎖定
閥型 種類 一般型氣壓缸 緩衝 空氣緩衝
使用壓力(MPa) 0.05~1.0 通口螺牙種類 Rc 搖擺固定零件 無零件
訂製規格(孔口位置) 連接器種類 訂製規格(緩衝閥位置)
訂製規格(耳軸金屬零件安裝位置) 行程調整記號

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767