(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

水用數位流量開關 PF2W Series

水用數位流量開關 PF2W Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

一體型、監控器分離型流量開關。
【特長】
・開關輸出、累計脈衝輸出、類比輸出
・可切換累計流量、瞬間流量
・保護構造IP65

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PF2W711-F10-67N
PF2W720-03-27
PF2W720-03-67
PF2W720-04-67
PF2W720-F04-67
PF2W720-F04-67N
PF2W720-N03-67
PF2W740-06-27-M
PF2W740-F04-67
PF2W740-F06-67N
PF2W740-N04-67
PF2W740-N06-67
PF2W740-N06-67N
型號數量折扣標準
出貨日
流量範圍(最大値)
(L/min)
輸出方式 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 單位規格 導線 額定流量範圍
(L/min)
輸出規格 精度
(%F.S.)
19天 100~未滿500PNP開放式集電極 / 脈衝[G] G[1] 1附單位切換機能無導線10~100PNP開集體2輸出±3%F.S.
19天 10~未滿50NPN開放式集電極 / 脈衝[Rc(R)] Rc[3/8] 3/8附單位切換機能M12附插座導線3m2~16NPN開集體2輸出±5%F.S.
19天 10~未滿50PNP開放式集電極 / 脈衝[Rc(R)] Rc[3/8] 3/8附單位切換機能M12附插座導線3m2~16PNP開集體2輸出±5%F.S.
19天 10~未滿50PNP開放式集電極 / 脈衝[Rc(R)] Rc[1/2] 1/2附單位切換機能M12附插座導線3m2~16PNP開集體2輸出±5%F.S.
19天 10~未滿50PNP開放式集電極 / 脈衝[G] G[1/2] 1/2附單位切換機能M12附插座導線3m2~16PNP開集體2輸出±5%F.S.
19天 10~未滿50PNP開放式集電極 / 脈衝[G] G[1/2] 1/2附單位切換機能無導線2~16PNP開集體2輸出±5%F.S.
19天 10~未滿50PNP開放式集電極 / 脈衝[NPT] NPT[3/8] 3/8附單位切換機能M12附插座導線3m2~16PNP開集體2輸出±5%F.S.
8天 10~未滿50NPN開放式集電極 / 脈衝[Rc(R)] Rc[3/4] 3/4SI單位固定M12附插座導線3m5~40NPN開集體2輸出±5%F.S.
19天 10~未滿50PNP開放式集電極 / 脈衝[G] G[1/2] 1/2附單位切換機能M12附插座導線3m5~40PNP開集體2輸出±5%F.S.
19天 10~未滿50PNP開放式集電極 / 脈衝[G] G[3/4] 3/4附單位切換機能無導線5~40PNP開集體2輸出±5%F.S.
19天 10~未滿50PNP開放式集電極 / 脈衝[NPT] NPT[1/2] 1/2附單位切換機能M12附插座導線3m5~40PNP開集體2輸出±5%F.S.
19天 10~未滿50PNP開放式集電極 / 脈衝[NPT] NPT[3/4] 3/4附單位切換機能M12附插座導線3m5~40PNP開集體2輸出±5%F.S.
19天 10~未滿50PNP開放式集電極 / 脈衝[NPT] NPT[3/4] 3/4附單位切換機能無導線5~40PNP開集體2輸出±5%F.S.

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 水用流量開關 流體的種類 感應器・螢幕構造 表示一體型
配管口的種類 內螺牙 耐壓力(MPa) 1.5 輸出點數 2
電源電壓的種類 DC 電源電壓(V) 12~24±10% 本體材質 樹脂
取得規格 CE 防護等級 IP65 使用流體溫度(℃) 0~50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767