(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・可數位顯示流量設定、檢知
・有顯示一體型和分離型兩種類型
・可對應開關輸出、累算脈衝輸出、類比輸出
・可切換瞬間流量和累算流量(電源OFF時,累算流量值可重設)
・可2點獨立的流量設定
・保護構造IP65
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PF2A511-03-2
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
PF2A511-03-2 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 感應器・螢幕構造 | 輸出方式 | 類比輸出規格 | 配管口的種類 | 配管螺牙的種類 | 配管螺牙No. | 類比電流輸出 (mA) | 本體材質 | 表示部 | 防護等級 | 單位規格 | 導線 | 額定壓力範圍 | 額定流量範圍 (L/min) | 感應器部型式 | 選配 | 輸出規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | [分離形・連接器連接] 分離型感應器部 | 類比 | 電流 | 內螺牙 | [Rc(R)] Rc | [3/8] 3/8 | [DC4-20mA] 4~20mA | [樹脂] PBT | - | IP65 | - | M12附插座導線 3m | -50kPa~0.75MPa | 10~100 | - | 無 | 顯示部用輸出+類比輸出(4~20mA) |
Loading...
型式 | 流量開關 | 流體的種類 | 空氣 / 氮氣 | 耐壓力(MPa) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
輸出點數 | 2 | 電源電壓的種類 | DC | 電源電壓(V) | 12~24±10% |
精度(%F.S.) | ±5 |
空氣用數位流量開關 PF2A Series的型號PF2A511-03-2頁面。
記載關於型號PF2A511-03-2之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
PF2A300-A |
PF2A310-A |
PF2A521-03-2 |
PF2A550-02-2 |
PF2A551-04-2 |
PF2A711-03-27 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 感應器・螢幕構造 | 輸出方式 | 類比輸出規格 | 配管口的種類 | 配管螺牙的種類 | 配管螺牙No. | 類比電流輸出 (mA) | 本體材質 | 表示部 | 防護等級 | 單位規格 | 導線 | 額定壓力範圍 | 額定流量範圍 (L/min) | 感應器部型式 | 選配 | 輸出規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | [分離形・連接器連接] 分離型、顯示器部 | 脈衝 / NPN開放式集電極 | - | - | - | - | - | - | 數位 | IP40 | 附單位切換機能 | - | - | 0.5~52.5 | PF2A510/550 | - | NPN開集體2輸出 | ||
19天 | [分離形・連接器連接] 分離型、顯示器部 | 脈衝 / NPN開放式集電極 | - | - | - | - | - | - | 數位 | IP40 | 附單位切換機能 | - | - | 5~525 | PF2A511/521/551 | - | NPN開集體2輸出 | ||
19天 | [分離形・連接器連接] 分離型感應器部 | 類比 | 電流 | 內螺牙 | [Rc(R)] Rc | [3/8] 3/8 | [DC4-20mA] 4~20mA | [樹脂] PBT | - | IP65 | - | M12附插座導線 3m | -50kPa~0.75MPa | 20~200 | - | 無 | 顯示部用輸出+類比輸出(4~20mA) | ||
19天 | [分離形・連接器連接] 分離型感應器部 | 類比 | 電流 | 內螺牙 | [Rc(R)] Rc | [1/4] 1/4 | [DC4-20mA] 4~20mA | [樹脂] PBT | - | IP65 | - | M12附插座導線 3m | -50kPa~0.5MPa | 5~50 | - | 無 | 顯示部用輸出+類比輸出(4~20mA) | ||
19天 | [分離形・連接器連接] 分離型感應器部 | 類比 | 電流 | 內螺牙 | [Rc(R)] Rc | [1/2] 1/2 | [DC4-20mA] 4~20mA | [樹脂] PBT | - | IP65 | - | M12附插座導線 3m | -50kPa~0.75MPa | 50~500 | - | 無 | 顯示部用輸出+類比輸出(4~20mA) | ||
19天 | [一體成形] 表示一體型 | 脈衝 / NPN開放式集電極 | - | 內螺牙 | [Rc(R)] Rc | [3/8] 3/8 | - | [樹脂] PBT | - | IP65 | 附單位切換機能 | M12附插座導線 3m | -50kPa~0.75MPa | 10~100 | - | - | NPN開集體2輸出 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策