(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

空氣用數位流量開關 PF2A Series (型號表)

SMC PEUMATIC RELATED IEM

空氣用數位流量開關 PF2A Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・可數位顯示流量設定、檢知
・有顯示一體型和分離型兩種類型
・可對應開關輸出、累算脈衝輸出、類比輸出
・可切換瞬間流量和累算流量(電源OFF時,累算流量值可重設)
・可2點獨立的流量設定
・保護構造IP65

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PF2A711-03-27

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PF2A711-03-27
型號數量折扣標準
出貨日
感應器・螢幕構造 輸出方式 類比輸出規格 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 類比電流輸出
(mA)
本體材質 表示部 防護等級 單位規格 導線 額定壓力範圍 額定流量範圍
(L/min)
感應器部型式 選配 輸出規格
19天 [一體成形] 表示一體型NPN開放式集電極 / 脈衝-內螺牙[Rc(R)] Rc[3/8] 3/8-[樹脂] PBT-IP65附單位切換機能M12附插座導線 3m-50kPa~0.75MPa10~100--NPN開集體2輸出

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 流量開關 流體的種類 空氣 / 氮氣 耐壓力(MPa) 1
輸出點數 2 電源電壓的種類 DC 電源電壓(V) 12~24±10%
精度(%F.S.) ±5

空氣用數位流量開關 PF2A Series的型號PF2A711-03-27頁面。
記載關於型號PF2A711-03-27之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PF2A521-03-2
PF2A550-02-2
PF2A551-04-2
PF2A721-03-27
PF2A750-N02-67
PF2A751-04-27
型號數量折扣標準
出貨日
感應器・螢幕構造 輸出方式 類比輸出規格 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 類比電流輸出
(mA)
本體材質 表示部 防護等級 單位規格 導線 額定壓力範圍 額定流量範圍
(L/min)
感應器部型式 選配 輸出規格
19天 [分離形・連接器連接] 分離型感應器部類比電流內螺牙[Rc(R)] Rc[3/8] 3/8[DC4-20mA] 4~20mA[樹脂] PBT-IP65-M12附插座導線 3m-50kPa~0.75MPa20~200-顯示部用輸出+類比輸出(4~20mA)
19天 [分離形・連接器連接] 分離型感應器部類比電流內螺牙[Rc(R)] Rc[1/4] 1/4[DC4-20mA] 4~20mA[樹脂] PBT-IP65-M12附插座導線 3m-50kPa~0.5MPa5~50-顯示部用輸出+類比輸出(4~20mA)
19天 [分離形・連接器連接] 分離型感應器部類比電流內螺牙[Rc(R)] Rc[1/2] 1/2[DC4-20mA] 4~20mA[樹脂] PBT-IP65-M12附插座導線 3m-50kPa~0.75MPa50~500-顯示部用輸出+類比輸出(4~20mA)
19天 [一體成形] 表示一體型脈衝 / NPN開放式集電極-內螺牙[Rc(R)] Rc[3/8] 3/8-[樹脂] PBT-IP65附單位切換機能M12附插座導線 3m-50kPa~0.75MPa20~200--NPN開集體2輸出
19天 [一體成形] 表示一體型脈衝 / PNP開放式集電極-內螺牙[NPT] NPT[1/4] 1/4-[樹脂] PBT-IP65附單位切換機能M12附插座導線 3m-50kPa~0.5MPa5~50--PNP開集體2輸出
19天 [一體成形] 表示一體型脈衝 / NPN開放式集電極-內螺牙[Rc(R)] Rc[1/2] 1/2-[樹脂] PBT-IP65附單位切換機能M12附插座導線 3m-50kPa~0.75MPa50~500--NPN開集體2輸出

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767