(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

薄型低摩擦氣壓缸 MQQ Series

薄型低摩擦氣壓缸 MQQ Series

適合低壓・低速・等速・低摩擦驅動的薄型低摩擦氣壓缸。
【特長】
・採用滑動阻力小的金屬體密封構造擴大了在普通氣壓缸中不能使用低速範圍及輸出力控制的能力。
・滑動阻力小,在0.005MPa的低壓下也可以驅動
・在驅動速度為0.3mm/s的低速範圍,也可進行平穩運動及等速運動。
・長壽命:可運行10000km或往復動作1億回
・耐橫向附載:軸承部內置滾珠導向套,提高了耐橫向負載性。(MQQL)
・因滑動阻力低,相對穩定,可控制0.05N單位左右的輸出力。(氣壓缸的受壓面積×壓力精度)。另外、長時間放置滑動阻力無變化。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MQQLD25-100DM
MQQTB10-10D
MQQTB10-25D
MQQTB16-10D
MQQTB16-20D
MQQTB20-10DM
MQQTB20-20D
MQQTB20-30D
MQQTB40-30D
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
安裝支撐零件 通口螺牙種類 導桿前端形狀 型式
19天 251000.005~0.72山搖擺型Rc外螺牙耐橫荷重型(內建滾珠襯套)
8天 10100.005~0.5通孔・兩側攻牙共通(標準)M螺牙內螺牙(標準)標準型
19天 10250.005~0.5通孔・兩側攻牙共通(標準)M螺牙內螺牙(標準)標準型
19天 16100.005~0.5通孔・兩側攻牙共通(標準)M螺牙內螺牙(標準)標準型
19天 16200.005~0.5通孔・兩側攻牙共通(標準)M螺牙內螺牙(標準)標準型
19天 20100.005~0.5通孔・兩側攻牙共通(標準)M螺牙外螺牙標準型
19天 20200.005~0.5通孔・兩側攻牙共通(標準)M螺牙內螺牙(標準)標準型
19天 20300.005~0.5通孔・兩側攻牙共通(標準)M螺牙內螺牙(標準)標準型
19天 40300.005~0.5通孔・兩側攻牙共通(標準)Rc內螺牙(標準)標準型

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 標準 環境・用途 低摩擦(輸出阻抗) / 低速 周圍溫度(℃) -10::80
端點鎖定 閥型 種類 特殊氣壓缸
緩衝 橡膠緩衝(標準配備) 氣壓管材質 鋁合金/硬質陽極處理 氣壓缸規格 薄型低摩擦氣壓缸
密封材質 金屬密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767