(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

耐橫向負載型低摩擦氣壓缸 MQM Series

耐橫向負載型低摩擦氣壓缸 MQM Series

適用於低壓・低速・等速・低摩擦~高壓・高速・高速反應(高頻率)所有的驅動範圍的耐橫向負載型低摩擦氣缸。
【特長】
・採用滑動阻力小的金屬密封構造,擴大了在普通氣缸中不能使用的低速範圍及輸出力控制的能力。
・滑動阻力小、0.005 MPa的低壓下也可驅動
・在0.3mm/s以上的低速範圍,也可進行平穩運動和等速運動
・因滑動阻力低,相對穩定,可控制0.05N單位左右的輸出力(取決於氣缸的受壓面積×壓力精度)。 另外,長時間放置滑動阻力無變化
・使用壽命長:10,000公里或往復運動1億回
・軸承部內置滾珠導向套,提高耐橫向負載性。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MQMLB25-60D
MQMLL20-30D
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
安裝支撐形式
19天 2560基本型
19天 2030腳架型

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 圓形
附加功能 標準 環境・用途 低摩擦(輸出阻抗) / 低速 周圍溫度(℃) -10::80
端點鎖定 閥型 使用壓力(MPa) 0.005::0.7
種類 特殊氣壓缸 緩衝 橡膠緩衝(標準配備) 通口螺牙種類 Rc
氣壓管材質 特殊不鏽鋼 氣壓缸規格 耐橫荷重型低摩擦氣壓缸 型式 耐橫荷重型(內建滾珠襯套)
密封材質 金屬密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767