(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空用 自由安裝氣壓缸 ZCUK Series

SMC AIR CYLINDER

真空用 自由安裝氣壓缸 ZCUK Series

輕巧安裝精度高的角形小型氣壓缸CU系列。
【特長】
・對應氣缸+真空吸盤的需要。
・活塞桿設置真空用通路的自由安裝氣缸。
・實現省空間。
・活塞桿前端部,不需要真空用配管空間
・真空用吸盤周圍,整齊緊湊。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZCDUKC10-10D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZCDUKC10-10D
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 附導桿
氣壓缸內徑 D(φ) 10 行程 L(mm) 10 附加功能 標準 / 附連接桿止迴機能
環境・用途 標準 種類 特殊氣壓缸 緩衝 兩側橡膠緩衝
使用壓力(MPa) 0.13~0.7 通口螺牙種類 M5×0.8 磁簧開關 無磁簧開關(內建磁鐵)
導線長度(m) 開關數 安裝支撐形式 基本型
導桿前端形狀 外螺牙 氣壓管材質 鋁合金/硬質陽極處理 氣壓缸規格 真空用自由安裝氣壓缸
真空配管方法 帽蓋配管 連接器種類

真空用 自由安裝氣壓缸 ZCUK Series的型號ZCDUKC10-10D頁面。
記載關於型號ZCDUKC10-10D之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767