(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

阻擋氣壓缸 安裝高度固定型 RSQ Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

阻擋氣壓缸 安裝高度固定型 RSQ Series

不需要安裝支架,具有多種桿前端形狀的氣缸。
【特長】
・桿前端形狀的「圓棒形」「 面固定形」追加母螺牙型。
・採用新本體,磁簧開關可4面安裝。
・可根據使用目的選擇形狀
・依用途選擇連桿形。
・油壓緩衝器容易更換。
・有桿側攻牙安裝、蓋側攻牙安裝、通孔安裝,3種安裝方法。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 實際商品圖片請參考商品型錄。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RSDQB20-20DZ

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
RSDQB20-20DZ
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸運作方式 氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
周圍溫度
(℃)
磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 安裝支撐形式 導桿前端形狀
19天 [複動] 複動2020-10~70無磁簧開關(內建磁鐵)通孔(標準)圓柱型

Loading...

  1. 1

基本資訊

連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形 附加功能 標準
環境・用途 標準 端點鎖定 閥型
使用壓力(MPa) null::1.0 種類 特殊氣壓缸 緩衝 橡膠緩衝
通口螺牙種類 Rc 氣壓管材質 鋁合金/硬質陽極處理 訂製規格
氣壓缸規格 阻擋氣壓缸/安裝高度固定型 訂製規格(孔口位置) 安裝螺栓
連接器種類

阻擋氣壓缸 安裝高度固定型 RSQ Series的型號RSDQB20-20DZ頁面。
記載關於型號RSDQB20-20DZ之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
RSDQA20-20DRZ-A93LS
RSDQA32-20TZ
RSDQA40-30DBZ
RSDQB20-10DZ-J79C
RSDQB32-20DZ
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸運作方式 氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
周圍溫度
(℃)
磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 安裝支撐形式 導桿前端形狀
19天 [複動] 複動2020-10~60A9331兩側攻牙滾輪型
19天 [單動(拉入)] 單動(拉入)3220-10~70無磁簧開關(內建磁鐵)兩側攻牙圓柱型
19天 [複動] 複動4030-10~70無磁簧開關(內建磁鐵)兩側攻牙把手型(能量吸收調整型)
19天 [複動] 複動2010-10~60J79C0.52通孔(標準)圓柱型
39天 [複動] 複動3220-10~70無磁簧開關(內建磁鐵)通孔(標準)圓柱型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767