(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不需要安裝支架,具有多種桿前端形狀的氣缸。
【特長】
・桿前端形狀的「圓棒形」「 面固定形」追加母螺牙型。
・採用新本體,磁簧開關可4面安裝。
・可根據使用目的選擇形狀
・依用途選擇連桿形。
・油壓緩衝器容易更換。
・有桿側攻牙安裝、蓋側攻牙安裝、通孔安裝,3種安裝方法。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
RSDQA40-30DBZ
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連接桿運作方式 | 單桿 | 本體形狀 | 滑塊形 | 附加功能 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
環境・用途 | 標準 | 端點鎖定 | 無 | 閥型 | 無 |
使用壓力(MPa) | null::1.0 | 種類 | 特殊氣壓缸 | 緩衝 | 橡膠緩衝 |
通口螺牙種類 | Rc | 氣壓管材質 | 鋁合金/硬質陽極處理 | 訂製規格 | 無 |
氣壓缸規格 | 阻擋氣壓缸/安裝高度固定型 | 訂製規格(孔口位置) | 無 | 安裝螺栓 | 無 |
連接器種類 | 無 |
阻擋氣壓缸 安裝高度固定型 RSQ Series的型號RSDQA40-30DBZ頁面。
記載關於型號RSDQA40-30DBZ之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
RSDQA20-20DRZ-A93LS |
RSDQA32-20TZ |
RSDQB20-10DZ-J79C |
RSDQB20-20DZ |
RSDQB32-20DZ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣壓缸運作方式 | 氣壓缸內徑 D (φ) | 行程 L (mm) | 周圍溫度 (℃) | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 安裝支撐形式 | 導桿前端形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | [複動] 複動 | 20 | 20 | -10~60 | A93 | 3 | 1 | 兩側攻牙 | 滾輪型 | ||
19天 | [單動(拉入)] 單動(拉入) | 32 | 20 | -10~70 | 無磁簧開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | 兩側攻牙 | 圓柱型 | ||
19天 | [複動] 複動 | 20 | 10 | -10~60 | J79C | 0.5 | 2 | 通孔(標準) | 圓柱型 | ||
19天 | [複動] 複動 | 20 | 20 | -10~70 | 無磁簧開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | 通孔(標準) | 圓柱型 | ||
39天 | [複動] 複動 | 32 | 20 | -10~70 | 無磁簧開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | 通孔(標準) | 圓柱型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策