(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空用儲水過濾器 AMJ Series

SMC FILTER

真空用儲水過濾器 AMJ Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・只要安裝在真空線上,就可以去除空氣中的水滴。
・防止真空幫浦或產生器的故障
・採用專門去除水滴的濾心,可以去除90%以上的水滴
・附排水開關,真空破壞後,可手動排水。
・濾心的水滴即使飽和,幾乎沒有壓力下降(阻抗)上昇

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AMJ4000-03B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AMJ4000-03B
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 螺絲種類 管連接口徑 附屬品 外殼選項 排水口選項 流向選項 適用機種 種類 相關零件種類 建議流量
(L/min(ANR))
8天 40Rc3/8托架聚碳酸酯外殼附排水旋塞左→右-水滴分離器-300

Loading...

  1. 1

真空用儲水過濾器 AMJ Series的型號AMJ4000-03B頁面。
記載關於型號AMJ4000-03B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AMJ-EL3000
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 螺絲種類 管連接口徑 附屬品 外殼選項 排水口選項 流向選項 適用機種 種類 相關零件種類 建議流量
(L/min(ANR))
8天 -------AMJ3000相關零件濾芯組件-

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767