(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

外部無金屬構造藥液閥 介子式接頭一體型 LVQ Series

外部無金屬構造藥液閥 介子式接頭一體型 LVQ Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

無螺絲組的構造的外部無金屬構造藥液閥 介子式接頭一體型 LVQ Series。
【特長】
・作動器部分與本體部分的結合,不使用金屬螺絲釘的無金屬構造
・材質 本體:New PFA/膜片:PTFE/作動器部分:PVDF

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LVQ20-S03R-4
LVQ20-S07R-4
LVQ20-S0703
LVQ20-V07
LVQ21-S07
LVQ30-S11R-4
LVQ31-S11
LVQ41-S13
型號數量折扣標準
出貨日
本體class 閥型式 接頭種類 適用尺寸 B孔口(OUT)異径尺寸 引導口種類 選購品① 油孔直徑
(φ)
19天 2N.C.LQ2軟管:3×2(1/8"×0.086")A、B孔口同尺寸螺牙栓入/Rc1/8附指示器4
19天 2N.C.LQ2軟管:1/4"×5/32"A、B孔口同尺寸螺牙栓入/Rc1/8附指示器4
19天 2N.C.LQ2軟管:1/4"×5/32"3×2 (1/8"×0.086")LQ1接頭一體/連接軟管尺寸 1/8"×0.086" (3×2)4
19天 2N.C.LQ1軟管:1/4"×5/32"A、B孔口同尺寸LQ1接頭一體/連接軟管尺寸 1/8"×0.086" (3×2)4
19天 2N.O.LQ2軟管:1/4"×5/32"A、B孔口同尺寸LQ1接頭一體/連接軟管尺寸 1/8"×0.086" (3×2)4
19天 3N.C.LQ2軟管:3/8"×1/4"A、B孔口同尺寸螺牙栓入/Rc1/8附指示器8
19天 3N.O.LQ2軟管:3/8"×1/4"A、B孔口同尺寸LQ1接頭一體/連接軟管尺寸 1/8"×0.086" (3×2)8
19天 4N.O.LQ2軟管:1/2"×3/8"A、B孔口同尺寸LQ1接頭一體/連接軟管尺寸 1/8"×0.086" (3×2)10

Loading...

  1. 1

基本資訊

引導口方向 1 選購品②

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767