(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氟素樹脂管(PFA)英制尺寸 TILM Series

氟素樹脂管(PFA)英制尺寸 TILM Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

氟素樹脂管(PFA)英制尺寸 TILM Series。
【特長】
・使用耐藥性優異的氟素樹脂材料,且耐熱性優異適合廣泛的用途。

【用途】
・太陽電池製造領域、液晶製造領域、HDD製造領域等。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TILM07N-100
TILM11N-100
TILM13B-20
TILM13N-50
TILM13N-100
TILM19N-20
TILM19N-100
TILM25N-50
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 外徑 D
(inch)
內徑 d
(inch)
氣壓管外徑D
(mm)
氣壓管內徑 d
(mm)
最高使用壓力
(MPa)
長度
(m)
19天 [透明(含有色)] 半透明(素材色)35~4~71/45/326.353.951.7(20℃時)100
19天 [透明(含有色)] 半透明(素材色)60~7~103/81/49.536.331.5(20℃時)100
19天 [黑色] 黑(不透明)95~10~151/23/812.79.51(20℃時)20
19天 [透明(含有色)] 半透明(素材色)95~10~151/23/812.79.51(20℃時)50
19天 [透明(含有色)] 半透明(素材色)95~10~151/23/812.79.51(20℃時)100
19天 [透明(含有色)] 半透明(素材色)220~20~203/45/819.0515.850.6(20℃時)20
19天 [透明(含有色)] 半透明(素材色)220~20~203/45/819.0515.850.6(20℃時)100
19天 [透明(含有色)] 半透明(素材色)400~30~3017/825.422.20.4(20℃時)50

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直線 裁切服務對應 材質 氟素樹脂
使用流體 水 / 空氣 / 藥品 芯數(pcs) 1 材質 氟素樹脂 PFA(四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚合成樹脂)
使用溫度(℃) 最高使用溫度:260℃

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767