(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
耐熱性優異的氟素樹脂軟管(PFA)公制尺寸TLM Series。
【特長】
・使用耐藥性優異的氟素樹脂材料,且耐熱性優異適合廣泛的用途。
型號 |
---|
TLM0604N-20 |
TLM0604N-100 |
TLM0806N-50 |
TLM1075N-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 D (φ) | 內徑 d (φ) | 最小彎曲半徑 (mm) | 內徑【區別】 | 外徑【區別】 | 最高使用壓力 (MPa) | 長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 6 | 4 | 35 | ~4 | ~6 | 1.5(20℃時) | 20 | ||
8天 | 6 | 4 | 35 | ~4 | ~6 | 1.5(20℃時) | 100 | ||
8天 | 8 | 6 | 60 | ~6 | ~8 | 1(20℃時) | 50 | ||
8天 | 10 | 7.5 | 95 | ~8 | ~10 | 1(20℃時) | 20 |
Loading...
型式 | 直線 | 裁切服務對應 | 無 | 材質 | 氟素樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 水 / 空氣 / 藥品 | 使用環境 | 標準 / 耐熱性 / 耐藥性 | 顏色 | 半透明(素材色) |
芯數(pcs) | 1 | 材質 氟素樹脂 | PFA(四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚合成樹脂) | 使用溫度(℃) | 最高使用溫度:260℃ |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策