(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

無塵調壓閥用壓力錶/附限位指示器G46-SRA/B

無塵調壓閥用壓力錶/附限位指示器G46-SRA/B

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

無塵調壓閥用壓力錶/附限位指示器G46-SRA/B。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
G46-2-02-SRA
G46-2-02-SRB
G46-2-02M-SRB
G46-4-02-SRB
G46-7-02-SRB
G46-10-02-SRA
G46-10-02-SRB
G46-10-02M-SRA-C
型號數量折扣標準
出貨日
最大表示壓力
(Mpa)
外徑
(φ)
選配 附件
19天 0.242.5無外蓋環
8天 0.242.5無外蓋環
19天 0.242.5附M5(內螺牙)無外蓋環
8天 0.442.5無外蓋環
8天 0.742.5無外蓋環
19天 142.5無外蓋環
8天 142.5無外蓋環
19天 157附M5(內螺牙)透明外蓋沒有突出(透明外蓋無法拆下)

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 不鏽鋼・無塵室壓力計 形狀 背面螺牙型 連接螺牙 R1/4
透明蓋材質 聚碳酸酯(硬化鍍膜處理) 單位規格 MPa 使用流體 空氣・水
顯示精度 ±3%F.S.

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767