(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

一般用壓力錶 G33・GA33

一般用壓力錶 G33・GA33

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

黃銅巴登管的一般用壓力錶 G33・GA33

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
G33-2-01
G33-3-01
G33-4-01
G33-10-01
型號數量折扣標準
出貨日
最大表示壓力
(Mpa)
8天 0.2
8天 0.3
8天 0.4
8天 1

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 泛用・一般壓力計 外徑(φ) 30 形狀 背面螺牙型
連接螺牙 R1/8 透明蓋材質 玻璃 特殊規格
單位規格 MPa 使用流體 空氣 顯示精度 ±3%F.S.

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767