(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
背面螺牙型的一般用壓力錶 G15/G27 Series。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 泛用・一般壓力計 | 最大表示壓力(Mpa) | 1 | 外徑(φ) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 背面螺牙型 | 透明蓋材質 | 聚碳酸酯 | 單位規格 | MPa |
使用流體 | 空氣 | 顯示精度 | ±5%F.S. |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策