(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

油壓緩衝器 RJ Series

油壓緩衝器 RJ Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 油壓緩衝器 RJ Series
  • 油壓緩衝器 RJ Series
  • 油壓緩衝器 RJ Series

預壓機構,採用新型油封,實現長期連續作動
【特長】
・最大作動次數1000萬次
・使搬送物緩和停止。依獨自的內孔徑構造,實現了緩和吸收特性,緩和了搬送物的衝擊
・M6~M27系列擴充
・豐富的組合變化

(i)請注意

  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
RJ0604
RJ0806H
RJ0806HU
RJ0806L
RJ0806LU
RJ1007H
RJ1007HN
RJ1007HU
RJ1007L
RJ1007LU
RJ1412H
RJ1412HU
RJ1412L
RJ2015H
RJ2015HU
RJ2015L
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大吸收能量
(J)
最大衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
安裝螺牙尺寸 附帽蓋 選配
8天 40.5133.36基本型六角螺帽2個
8天 61246.88基本型六角螺帽2個
8天 61255.38附聚氨脂帽蓋六角螺帽2個
39天 61146.88基本型六角螺帽2個
39天 61155.38附聚氨脂帽蓋六角螺帽2個
8天 73252.310基本型六角螺帽2個
39天 73252.310基本型
8天 73262.310附聚氨脂帽蓋六角螺帽2個
8天 73152.310基本型六角螺帽2個
8天 73162.310附聚氨脂帽蓋六角螺帽2個
39天 1210279.114基本型六角螺帽2個
8天 1210292.614附聚氨脂帽蓋六角螺帽2個
8天 1210179.114基本型六角螺帽2個
39天 1530288.220基本型六角螺帽2個
19天 15302105.220附聚氨脂帽蓋六角螺帽2個
8天 1530188.220基本型六角螺帽2個

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/相關零件 本體 油孔形式 單孔油孔式 使用環境 標準
本體材質 最小衝擊速度(m/s) 0.05

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767