(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鎖定閥 IL201/211/220 Series

鎖定閥 IL201/211/220 Series

鎖定閥IL201/211/220 Series。
【特長】
・單動型、複動型:空氣源回復到正常狀態為止,操作部可保持在原來的位置
・三方型: 異常發生時,切換供給通口
【用途】
・空氣式製程式控制制系的空氣源與供給空氣配管系的異常發生時使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
IL201-02
IL211-02
IL220-N02-L
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲種類 規格 動作方式
19天 Rc標準單動式
19天 Rc標準複動式
19天 NPT低溫用(-30~60℃)三方形

Loading...

  1. 1

基本資訊

連接口徑 1/4 選項

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767