(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

液體回收器 排氣壓利用型 AEP100-02

SMC PEUMATIC RELATED IEM

液體回收器 排氣壓利用型 AEP100-02

利用排氣壓可對洩露的潤滑油和液壓油進行回收/再利用的液體回收器 排氣壓利用型。
【特長】
・從切換閥中排出的空氣進行利用回收,省能源
・無需人力的回收和擦拭工作,更加合理化

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AEP100-02

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AEP100-02
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

連接口徑 3-PT1/4 材質 本體、上蓋:ADC12(鍍鉻酸鹽處理),鐵網、彈簧:SUS304,O形環:NBR

液體回收器 排氣壓利用型 AEP100-02的型號AEP100-02頁面。
記載關於型號AEP100-02之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767