(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

中繼機器/空氣表示燈 VR3100 Series

中繼機器/空氣表示燈 VR3100 Series

【特長】
・顯示空氣信號系統的作動狀態。相當於電氣系統的指示燈。
・使用壓力 0.1~0.8MPa。
・周圍溫度及使用空氣溫度 -5~60℃(但不結凍)。
・作動頻率 100c.p.m以下。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
VR3100-01G
VR3100-01O
VR3100-01R
型號數量折扣標準
出貨日
顯示燈
8天 綠色
8天 橘色
39天 紅色

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺絲種類 Rc 連接口徑 1/8 材質 本體:鋁合金

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767