(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附導桿氣壓缸MGG Series

SMC AIR CYLINDER

附導桿氣壓缸MGG Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 附導桿氣壓缸MGG Series
  • 附導桿氣壓缸MGG Series

基本氣壓缸與導桿輕巧的一體化。
【特長】
・實現耐橫荷重・高精度止迴轉的直線移動單元。
・2種類的導桿軸承部。
・小型磁簧開關可以安裝。
・附端點鎖定,即使切斷空氣源,氣壓缸也可保持原位置。
・作動位置可以檢出。
・使用2支導桿使得不迴轉精度提昇。
・油壓緩衝器與調整螺栓為標準裝置。
・簡單的推出側行程調整。
・潤滑脂注入口為標準裝置。

(i)請注意

  • 有關磁簧開關資訊請參考型錄p566~p570。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MGGLB50-400

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MGGLB50-400
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 附導桿
氣壓缸內徑 D(φ) 50 行程 L(mm) 400 附加功能 標準 / 附連接桿止迴機能
環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::60 使用壓力(MPa) 0.15::1
種類 附導桿氣壓缸 緩衝 基本氣壓缸:橡膠緩衝/導桿部:內建緩衝器(2個) 通口螺牙種類 Rc
安裝支撐形式 基本型 軸承種類 滾珠襯套 選配 標準品(無選配)

附導桿氣壓缸MGG Series的型號MGGLB50-400頁面。
記載關於型號MGGLB50-400之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767