(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

附導桿薄型氣壓缸 MGQ Series

附導桿薄型氣壓缸 MGQ Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 附導桿薄型氣壓缸 MGQ Series
  • 附導桿薄型氣壓缸 MGQ Series

實現耐橫荷重・高精度止迴轉導桿一體型氣壓缸。
【特長】
・不佔安裝空間的輕巧設計。
・依用途有2種類的導桿軸承部。
・可檢出作動位置。
・高不迴轉精度
・可從2方向安裝。
・磁簧開關及束帶、端子台等,可在氣缸本體的溝槽內固定。
【用途】
・適用於搬送生產線的阻擋,昇舉使用。

(i)請注意

  • 有關磁簧開關請參考商品型錄p530~p531。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MGQL12-10
MGQL16-20
MGQL16-40
MGQL16-50
MGQL20-20
MGQL20-50
MGQL25-50
MGQL32-50
MGQL40-25
MGQL50-75
MGQM12-10
MGQM12-20
MGQM12-30
MGQM12-50
MGQM16-10
MGQM16-20
MGQM16-50
MGQM20-20
MGQM20-30
MGQM20-50
MGQM25-20
MGQM25-30
MGQM25-50
MGQM25-100
MGQM32-25
MGQM32-50
MGQM40-25
MGQM40-50
MGQM50-50
MGQM50-100
MGQM100-50
MGQM100-100
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
通口螺牙種類 軸承種類
39天 12100.12~1M5×0.8滾珠襯套軸承
39天 16200.12~1M5×0.8滾珠襯套軸承
19天 16400.12~1M5×0.8滾珠襯套軸承
39天 16500.12~1M5×0.8滾珠襯套軸承
8天 20200.1~1Rc滾珠襯套軸承
39天 20500.1~1Rc滾珠襯套軸承
19天 25500.1~1Rc滾珠襯套軸承
19天 32500.1~1Rc滾珠襯套軸承
39天 40250.1~1Rc滾珠襯套軸承
19天 50750.1~1Rc滾珠襯套軸承
8天 12100.12~1M5×0.8滑動軸承
8天 12200.12~1M5×0.8滑動軸承
39天 12300.12~1M5×0.8滑動軸承
39天 12500.12~1M5×0.8滑動軸承
8天 16100.12~1M5×0.8滑動軸承
19天 16200.12~1M5×0.8滑動軸承
39天 16500.12~1M5×0.8滑動軸承
8天 20200.1~1Rc滑動軸承
8天 20300.1~1Rc滑動軸承
39天 20500.1~1Rc滑動軸承
39天 25200.1~1Rc滑動軸承
8天 25300.1~1Rc滑動軸承
8天 25500.1~1Rc滑動軸承
19天 251000.1~1Rc滑動軸承
19天 32250.1~1Rc滑動軸承
8天 32500.1~1Rc滑動軸承
19天 40250.1~1Rc滑動軸承
8天 40500.1~1Rc滑動軸承
8天 50500.1~1Rc滑動軸承
39天 501000.1~1Rc滑動軸承
19天 100500.1~1Rc滑動軸承
19天 1001000.1~1Rc滑動軸承

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 附導桿
附加功能 標準 / 附連接桿止迴機能 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::60
種類 附導桿氣壓缸 緩衝 兩側橡膠緩衝 選配 標準品(無選配)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767