(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附導桿薄型氣壓缸 附空氣緩衝 MGP Series

附導桿薄型氣壓缸 附空氣緩衝 MGP Series

實現省空間化的附導桿薄型氣壓缸。
【特長】
・由於縮短導桿,變更驅動板厚度可削減質量最多達24%。實現省空間化
・導桿最大縮短22mm短縮,縮短氣缸安裝時的導桿伸出加工量
・可在2面安裝小型磁簧開關、耐強磁場磁簧開關
・4種固定方式。可由2方向配管
・附空氣緩衝

(i)請注意

  • 有關磁簧開關請參考商品型錄p486~p490。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MGPL16-25AZ
MGPL20-100AZ
MGPL20-150AZ
MGPL25-25AZ
MGPL25-125AZ
MGPL32-50AZ
MGPL40-25AZ
MGPL40-50AZ
MGPM16-25AZ
MGPM16-50AZ
MGPM16-75AZ
MGPM16-100AZ
MGPM20-50AZ
MGPM20-75AZ
MGPM20-150AZ
MGPM20-200AZ
MGPM25-25AZ
MGPM25-50AZ
MGPM32-50AZ
MGPM32-75AZ
MGPM40-50AZ
MGPM50-75AZ
MGPM100-75AZ
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
通口螺牙種類 軸承種類
39天 16250.15~1M5×0.8滾珠襯套
19天 201000.12~1Rc滾珠襯套
39天 201500.12~1Rc滾珠襯套
39天 25250.12~1Rc滾珠襯套
39天 251250.12~1Rc滾珠襯套
8天 32500.1~1Rc滾珠襯套
19天 40250.1~1Rc滾珠襯套
19天 40500.1~1Rc滾珠襯套
8天 16250.15~1M5×0.8滑動軸承
8天 16500.12~1M5×0.8滑動軸承
39天 16750.12~1M5×0.8滑動軸承
39天 161000.12~1M5×0.8滑動軸承
39天 20500.1~1Rc滑動軸承
39天 20750.1~1Rc滑動軸承
19天 201500.12~1Rc滑動軸承
19天 202000.1~1Rc滑動軸承
39天 25250.12~1Rc滑動軸承
39天 25500.1~1Rc滑動軸承
8天 32500.1~1Rc滑動軸承
19天 32750.1~1Rc滑動軸承
19天 40500.1~1Rc滑動軸承
39天 50750.1~1Rc滑動軸承
19天 100750.12~1Rc滑動軸承

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 附導桿
附加功能 標準 / 附連接桿止迴機能 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::60
種類 附導桿氣壓缸 緩衝 兩側空氣緩衝(無阻尼器) 選配 標準品(無選配)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767