(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

薄型氣壓缸 桿不回轉型 複動・單桿 CQ2 Series

薄型氣壓缸 桿不回轉型 複動・單桿 CQ2 Series

全長薄型設計的省空間氣壓缸。實現各種治具、裝置的精巧化。
【特長】
・新型鋼體更加便於使用。4面都可以安裝磁簧開關。
・按照不同的安裝條件,可以在四面的任意位置安裝磁簧開關。(對於Φ12~Φ25為2面)
・設計自由度提高
・取消了磁簧開關導軌。在4面都有用於安裝小型磁簧開關的圓形溝槽。可對應到缸徑Φ200。
・磁簧開關不會飛出。
・桿不回轉型
・附磁簧開關

(i)請注意

  • 有關磁簧開關請參考商品型錄p964~p970。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 小型磁簧開關的圓形溝槽
    φ12~φ25可以在2面安裝
    φ32~φ100可在4面安裝。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
    部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDQ2KB16-30DZ
CDQ2KB20-30DZ
CDQ2KB32-15DZ
CDQ2KB32-30DZ
CDQ2KB63-10DMZ
CDQ2KB63-50DMZ
CQ2KB16-10D
CQ2KB20-5D
CQ2KB20-15D
CQ2KB25-25D
CQ2KB32-5DZ
CQ2KB32-10DZ
CQ2KB32-20DZ
CQ2KB32-50DZ
CQ2KB40-25DZ
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
通口螺牙種類 本體選配 磁簧開關溝槽
19天 16300.07~1.0M螺牙標準(桿前端內螺牙)
39天 20300.05~1.0M螺牙標準(桿前端內螺牙)
8天 32150.05~1.0Rc標準(桿前端內螺牙)
39天 32300.05~1.0Rc標準(桿前端內螺牙)
19天 63100.05~1.0Rc桿前端外螺牙
19天 63500.05~1.0Rc桿前端外螺牙
8天 16100.07~1.0M螺牙標準(桿前端內螺牙)
19天 2050.05~1.0M螺牙標準(桿前端內螺牙)
19天 20150.05~1.0M螺牙標準(桿前端內螺牙)
19天 25250.05~1.0M螺牙標準(桿前端內螺牙)
39天 3250.05~1.0M螺牙標準(桿前端內螺牙)
19天 32100.05~1.0Rc標準(桿前端內螺牙)
19天 32200.05~1.0Rc標準(桿前端內螺牙)
39天 32500.05~1.0Rc標準(桿前端內螺牙)
19天 40250.05~1.0Rc標準(桿前端內螺牙)

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 標準 / 附連接桿止迴機能 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70
種類 薄型氣壓缸 規格 內建磁鐵 安裝支撐零件 通孔(標準)
型式 空壓型 選配 標準品(無選配)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767