(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

大口徑薄型氣壓缸 複動・單桿 CQ2 Series

大口徑薄型氣壓缸 複動・單桿 CQ2 Series

全長薄型設計的省空間氣壓缸。實現各種治具、裝置的精巧化。
【特長】
・新型鋼體更加便於使用。4面都可以安裝磁簧開關。
・按照不同的安裝條件,可以在四面的任意位置安裝磁簧開關。(對於Φ12~Φ25為2面)
・設計自由度提高
・取消了磁簧開關導軌。在4面都有用於安裝小型磁簧開關的圓形溝槽。可對應到缸徑Φ200。
・磁簧開關不會飛出。
・管內徑:125~200mm
・作動方式:複動・單桿
・輕量:減少5~13%(和舊型CQ2比較)
・大口徑薄型
・附磁簧開關

(i)請注意

  • 有關磁簧開關請參考商品型錄p964~p970。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDQ2B125-50DCZ
CDQ2B125-75DCMZ
CDQ2B125-150DCMZ
CDQ2B140-150DCMZ
CDQ2B160-75DCZ
CQ2B125-150DCMZ
CQ2B140-75DCZ
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
本體選配
8天 12550附橡膠緩衝・桿前端內螺牙
19天 12575附橡膠緩衝・桿前端外螺牙
19天 125150附橡膠緩衝・桿前端外螺牙
19天 140150附橡膠緩衝・桿前端外螺牙
19天 16075附橡膠緩衝・桿前端內螺牙
19天 125150附橡膠緩衝・桿前端外螺牙
19天 14075附橡膠緩衝・桿前端內螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 標準 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70
使用壓力(MPa) 0.05::1.0 種類 薄型氣壓缸 規格 內建磁鐵
安裝支撐零件 標準(通孔、兩端攻牙共通) 通口螺牙種類 Rc 型式 空壓型
選配 標準品(無選配)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767