(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

薄型氣壓缸 標準型 單動・單桿 CQ2 Series

薄型氣壓缸 標準型 單動・單桿 CQ2 Series

全長薄型設計的省空間氣壓缸。實現各種治具、裝置的精巧化。
【特長】
・新型鋼體更加便於使用。4面都可以安裝磁簧開關。
・按照不同的安裝條件,可以在四面的任意位置安裝磁簧開關。(對於Φ12~Φ25為2面)
・設計自由度提高
・取消了磁簧開關導軌。在4面都有用於安裝小型磁簧開關的圓形溝槽。可對應到缸徑Φ200。
・磁簧開關不會飛出。
・輕量:減少5~13%(和舊型CQ2比較)
・附磁簧開關

(i)請注意

  • 有關磁簧開關請參考商品型錄p964~p970。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 小型磁簧開關的圓形溝槽
    φ12~φ25可以在2面安裝
    φ32~φ100可在4面安裝。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
    部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDQ2B12-5TZ
CQ2B12-10S
CQ2B12-10T
CQ2B16-5S
CQ2B20-10S
CQ2B25-10S
CQ2B32-10SZ
CQ2B50-20SZ
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸運作方式 氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
通口螺牙種類
19天 [單動(拉入)] 單動(拉入)1250.25~1M螺牙
8天 單動(推出)12100.25~1M螺牙
39天 [單動(拉入)] 單動(拉入)12100.25~1M螺牙
19天 單動(推出)1650.25~1M螺牙
8天 單動(推出)20100.18~1M螺牙
8天 單動(推出)25100.18~1M螺牙
39天 單動(推出)32100.17~1Rc
39天 單動(推出)50200.13~1Rc

Loading...

  1. 1

基本資訊

連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形 附加功能 標準
環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70 種類 薄型氣壓缸
規格 內建磁鐵 安裝支撐零件 通孔(標準) 本體選配 標準(桿前端內螺牙)
型式 空壓型 選配 標準品(無選配)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767