(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

S連接器KK Series 插座(S) 母螺牙型

S連接器KK Series 插座(S) 母螺牙型

S連接器KK Series 插座(S) 母螺牙型。
【特長】
附套筒外蓋為標準化。 更進一步鎖定環變更為耐衝擊PBT, 因此耐衝擊性提昇。
・不使用鋼球的構造,流路沒有變窄,實現了輕巧的本體,且有大的有效斷面積。
・閥因為沒有彈簧造成流路阻塞,因此有效斷面積的損失也變少。
・考慮整流效果的逆止閥前端形狀。
・流體可平順的流動。
・洩漏少的密封構造。
・依接觸面可確實密封。
・本體小型化與採用沖壓零件、樹脂零件,徹底實現了輕量化。
・附快速接頭型為標準化。
・插頭側、 插座側任何方向都可流動。
【用途】
・使用流体:空気、水。

(i)請注意

  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KK2S-M5F
KK3S-01F
KK3S-02F
KK4S-02F
KK4S-03F
KK6S-03F
KK6S-04F
型號數量折扣標準
出貨日
使用壓力範圍
(MPa)
螺牙種類 螺牙徑 本體尺寸 管連接口徑
39天 -0.1~1M(粗牙)5M5M5x0.8
39天 -0.09~1Rc1/81/8-
39天 -0.09~1Rc1/41/8-
8天 0~1Rc1/41/4-
39天 0~1Rc3/81/4-
39天 0~1Rc3/81/2-
8天 0~1Rc1/21/2-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 內螺牙型 公/母 套筒
本體材質 C3604 油封材質 NBR 使用流體 水 / 空氣
閥構造 單向開關型 使用溫度範圍(℃) -5::60 有無止回閥

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767