(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

S連接器KK Series 插頭(P) 母螺牙型

S連接器KK Series 插頭(P) 母螺牙型

S連接器KK Series 插頭(P) 母螺牙型。
【特長】
・插頭・插座的拉扯強度提昇2倍(和既有品比較)
・有效斷面積:3.8~82mm2
・附套筒外蓋為標準化。 更進一步鎖定環變更為耐衝擊PBT, 因此耐衝擊性提昇。
・不使用鋼球的構造,流路沒有變窄,實現了輕巧的本體,且有大的有效斷面積。
・閥因為沒有彈簧造成流路阻塞,因此有效斷面積的損失也變少。
・考慮整流效果的逆止閥前端形狀。
・流體可平順的流動。
・洩漏少的密封構造。
・依接觸面可確實密封。
・本體小型化與採用沖壓零件、樹脂零件,徹底實現了輕量化。
・附快速接頭型為標準化。
・插頭側、 插座側任何方向都可流動。
・套筒鎖定機構防止不注意的脫落所造成的事故。

(i)請注意

  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KK2P-M5F
KK3P-01F
KK3P-02F
KK4P-02F
KK4P-03F
KK6P-03F
KK6P-04F
型號數量折扣標準
出貨日
使用壓力範圍
(MPa)
螺牙種類 螺牙徑 本體尺寸 管連接口徑
8天 -0.1~1M(粗牙)5M5M5x0.8
8天 -0.09~1Rc1/81/8-
39天 -0.09~1Rc1/41/8-
39天 0~1Rc1/41/4-
39天 0~1Rc3/81/4-
39天 0~1Rc3/81/2-
8天 0~1Rc1/21/2-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 內螺牙型 公/母 插頭
本體材質 C3604 油封材質 NBR 使用流體 水 / 空氣
閥構造 單向開關型 使用溫度範圍(℃) -5::60 有無止回閥

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767