(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

管連接器 KC Series L型接頭 KCL

管連接器 KC Series L型接頭 KCL

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

配管用快速接頭。
【特長】
・配管作業的合理化・省力化。
・氣壓管拔出時,空氣切斷的快速接頭(內有自我密封機構)。
・銅系不可規格(附無電解鍍鎳)。
・附密封劑為標準規格。
【用途】
・母螺牙部的直角方向配管使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KCL04-01S
KCL04-M5
KCL06-01S
KCL06-M5
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接種類 連接螺牙
8天 4R1/8
8天 4M5×0.8
8天 6R1/8
8天 6M5×0.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 空氣
本體材質 C3604+PBT 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 C3604(鍍無電解鎳)
密封材材質 NBR 螺牙安裝 方向 L型 L型 L型
周圍溫度(℃) -5::60 顏色 黑色 釋放套顏色 藍色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767