(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SUS316 快速接頭 KQG2 Series 異徑分歧Y字型 KQG2U

SMC KQG TYPE

SUS316 快速接頭 KQG2 Series 異徑分歧Y字型 KQG2U

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC快速接頭。
【特長】
・小型・輕量化。
・無滑脂。
・可使用蒸汽。
・金屬部:SUS316。
・密封部:特殊FKM。
・使用流體溫度:-5~150℃。。
【用途】
・同方向不同尺寸的配管使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KQG2U10-12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQG2U10-12
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 異徑 使用流體 水 / 空氣 / 蒸氣
本體材質 SUS316 使用用途 標準・迷你 密封材材質 特殊FKM(附氟素鍍層)
套接 異徑 異徑套接Y型 周圍溫度(℃) -5::150 適用軟管外徑1 10
適用軟管外徑2 12 連接氣壓管數量(條) 3

SUS316 快速接頭 KQG2 Series 異徑分歧Y字型 KQG2U的型號KQG2U10-12頁面。
記載關於型號KQG2U10-12之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767