(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC 快速接頭。
【特長】
・小型・輕量化。
・無潤滑油。
・蒸氣可使用。
・金屬部:SUS316、密封部:特殊FKM。
・使用流體溫度:-5~+150℃。
・符合日本食品衛生法。(零件材質符合器具及容器標準測試)
【用途】
・使用於不同尺寸氣壓管的連接。
適用氣壓管外徑:公釐尺寸、英吋尺寸(詳細選型請參照型錄)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KQG2H06-08
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 快速接頭 | 接頭種類 | 套接 異徑 | 使用流體 | 水 / 空氣 / 蒸氣 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | SUS316 | 使用用途 | 標準・迷你 | 密封材材質 | 特殊FKM(附氟素鍍層) |
套接 異徑 | 異徑直柱型 | 周圍溫度(℃) | -5::150 | 適用軟管外徑1 | 6 |
適用軟管外徑2 | 8 | 連接氣壓管數量(條) | 2 |
SUS316 快速接頭 KQG2 Series 異徑直通接管 KQG2H的型號KQG2H06-08頁面。
記載關於型號KQG2H06-08之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策