(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SUS316 快速接頭 KQG2 Series T型 KQG2T

SUS316 快速接頭 KQG2 Series T型 KQG2T
  • 促銷至 2025/03/31截止

SMC快速接頭。
【特長】
・小型・輕量化。
・無滑脂。
・可使用蒸汽。
・金屬部:SUS316。
・密封部:特殊FKM。
・使用流體溫度:-5~150℃。
【用途】
・兩側90度方向的配管相互的分歧使用。。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQG2T04-00
KQG2T06-00
KQG2T07-00
KQG2T08-00
KQG2T10-00
KQG2T12-00
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1
39天 4
當日可能 6
19天 1/4
當日可能 8
8天 10
39天 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 同徑 使用流體 水 / 空氣 / 蒸氣
本體材質 SUS316 使用用途 標準・迷你 密封材材質 特殊FKM(附氟素鍍層)
套接 同徑 T型 周圍溫度(℃) -5::150 連接氣壓管數量(條) 3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767