(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC 快速接頭。
【特長】
・快速裝卸。
・真空-100kPa~使用可能。
【用途】
・面板安裝等的配管相互的中繼連接使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KQ2E04-00G1 |
KQ2E06-00G1 |
KQ2E10-00G |
KQ2E12-00G |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用軟管外徑1 | 適用軟管外徑2 | 釋放套形狀 |
---|---|---|---|---|---|
8天 | 4 | 4 | 橢圓形 | ||
8天 | 6 | 6 | 橢圓形 | ||
39天 | 10 | 10 | 正圓形 | ||
8天 | 12 | 12 | 正圓形 |
Loading...
型式 | 快速接頭 | 接頭種類 | 套接 同徑 | 使用流體 | 水 / 空氣 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | SUS303+PBT | 使用用途 | 標準・迷你 | 密封材材質 | NBR |
套接 同徑 | 隔壁用套接 | 周圍溫度(℃) | -5::60 | 連接種類 | 氣壓管連接 |
連接氣壓管數量(條) | 2 | 顏色 | 白色 | 釋放套顏色 | 白色 |
訂製品規格 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策