(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速接頭 不鏽鋼 萬向L型接頭 KQ2V-G(墊片密封)

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

快速接頭 不鏽鋼 萬向L型接頭 KQ2V-G(墊片密封)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC快速接頭。
【特長】
・快速裝脫
・真空-100kPa可以使用
【用途】
・本體的六角頭部,可利用六角套筒扳手鎖緊,在狹小空間用的L型接頭。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KQ2V04-M5G1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQ2V04-M5G1
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 水 / 空氣
本體材質 SUS303+PBT 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 SUS303
密封材材質 NBR 螺牙安裝 方向 L型 L型 萬向L型
周圍溫度(℃) -5::60 適用軟管外徑1 4 連接種類 M
連接螺牙 5×0.8 連接氣壓管數量(條) 1 顏色 白色
釋放套形狀 橢圓形 釋放套顏色 白色 訂製品規格

快速接頭 不鏽鋼 萬向L型接頭 KQ2V-G(墊片密封)的型號KQ2V04-M5G1頁面。
記載關於型號KQ2V04-M5G1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767