(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC 快速接頭。
【特長】
・快速裝卸。
・真空-100kPa~使用可能。
・金屬部材質:SUS303。
・氣壓管裝脫提昇:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減。
・小型・輕量化:空間比 高度方向24%Down、水平方向23%Down、質量化 57%Down。
【用途】
・從內螺牙部的直角方向配管使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KQ2L04-01GS1 |
KQ2L06-01G1 |
KQ2L06-01GS1 |
KQ2L06-02G1 |
KQ2L06-02GS1 |
KQ2L06-03GS1 |
KQ2L08-01GS |
KQ2L08-02GS |
KQ2L08-03GS |
KQ2L10-02G |
KQ2L10-02GS |
KQ2L10-04GS |
KQ2L12-02GS |
KQ2L12-04GS |
KQ2L16-04GS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用軟管外徑1 | 連接螺牙 | 規格 | 釋放套形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|
39天 | 4 | 1/8 | 附密封劑 | 橢圓形 | ||
39天 | 6 | 1/8 | 無密封劑 | 橢圓形 | ||
當日可能 | 6 | 1/8 | 附密封劑 | 橢圓形 | ||
39天 | 6 | 1/4 | 無密封劑 | 橢圓形 | ||
8天 | 6 | 1/4 | 附密封劑 | 橢圓形 | ||
8天 | 6 | 3/8 | 附密封劑 | 橢圓形 | ||
當日可能 | 8 | 1/8 | 附密封劑 | 正圓形 | ||
當日可能 | 8 | 1/4 | 附密封劑 | 正圓形 | ||
39天 | 8 | 3/8 | 附密封劑 | 正圓形 | ||
39天 | 10 | 1/4 | 無密封劑 | 正圓形 | ||
8天 | 10 | 1/4 | 附密封劑 | 正圓形 | ||
39天 | 10 | 1/2 | 附密封劑 | 正圓形 | ||
8天 | 12 | 1/4 | 附密封劑 | 正圓形 | ||
39天 | 12 | 1/2 | 附密封劑 | 正圓形 | ||
8天 | 16 | 1/2 | 附密封劑 | 正圓形 |
Loading...
型式 | 快速接頭・螺牙 | 接頭種類 | 螺牙安裝 方向 | 使用流體 | 水 / 空氣 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | SUS303+PBT | 使用用途 | 標準・迷你 | 螺牙部材質 | SUS303 |
密封材材質 | NBR | 螺牙安裝 方向 | L型 | L型 | L型 |
周圍溫度(℃) | -5::60 | 連接種類 | R | 連接氣壓管數量(條) | 1 |
顏色 | 白色 | 釋放套顏色 | 白色 | 訂製品規格 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策