(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

快速接頭 不鏽鋼系列 KQ2-G Series 內螺牙接頭 KQ2F-G

快速接頭 不鏽鋼系列 KQ2-G Series 內螺牙接頭 KQ2F-G

SMC 快速接頭。
【特長】
・氣壓管裝脫提昇。
・小型・輕量化。
・真空-100kPa~使用可能。
【用途】
・壓力錶等從公螺牙部的配管使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQ2F04-01G1
KQ2F06-01G1
KQ2F08-02G
KQ2F10-02G
KQ2F12-03G
KQ2F12-04G
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接螺牙 釋放套形狀
39天 41/8橢圓形
39天 61/8橢圓形
39天 81/4正圓形
39天 101/4正圓形
39天 123/8正圓形
39天 121/2正圓形

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 水 / 空氣
本體材質 SUS303+PBT 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 SUS303
密封材材質 NBR 螺牙安裝 方向 母直柱 周圍溫度(℃) -5::60
連接種類 Rc 連接氣壓管數量(條) 1 顏色 白色
釋放套顏色 白色 訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767