(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

快速接頭 不鏽鋼系列 KQ2-G Series 直通接頭 KQ2H-G

快速接頭 不鏽鋼系列 KQ2-G Series 直通接頭 KQ2H-G
  • 促銷至 2025/03/31截止

SMC 快速接頭。
【特長】
・氣壓管裝脫提昇。
・小型・輕量化。
・真空-100kPa~使用可能。
【用途】
・從內螺牙部的同一方向配管使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQ2H04-01GS1
KQ2H06-01GS1
KQ2H06-02GS1
KQ2H06-03GS1
KQ2H08-01GS
KQ2H08-02GS
KQ2H08-03G
KQ2H08-03GS
KQ2H10-01GS
KQ2H10-02G
KQ2H10-02GS
KQ2H10-03G
KQ2H10-03GS
KQ2H10-04GS
KQ2H12-02G
KQ2H12-02GS
KQ2H12-03GS
KQ2H12-04GS
KQ2H16-03GS
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接螺牙 規格 釋放套形狀
8天 41/8附密封劑橢圓形
當日可能 61/8附密封劑橢圓形
當日可能 61/4附密封劑橢圓形
8天 63/8附密封劑橢圓形
39天 81/8附密封劑正圓形
當日可能 81/4附密封劑正圓形
39天 83/8無密封劑正圓形
8天 83/8附密封劑正圓形
8天 101/8附密封劑正圓形
39天 101/4無密封劑正圓形
39天 101/4附密封劑正圓形
39天 103/8無密封劑正圓形
8天 103/8附密封劑正圓形
39天 101/2附密封劑正圓形
39天 121/4無密封劑正圓形
8天 121/4附密封劑正圓形
8天 123/8附密封劑正圓形
8天 121/2附密封劑正圓形
8天 163/8附密封劑正圓形
型號
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接螺牙 規格 釋放套形狀

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 水 / 空氣
本體材質 SUS303+PBT 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 SUS303
密封材材質 NBR 螺牙安裝 方向 直通型 周圍溫度(℃) -5::60
連接種類 R 連接氣壓管數量(條) 1 顏色 白色
釋放套顏色 白色 訂製品規格