(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速接頭 不鏽鋼系列 KG Series 隔板用直通型 KGE

快速接頭 不鏽鋼系列 KG Series 隔板用直通型 KGE

SMC 快速接頭。

【特長】
・耐腐蝕環境可使用的不鏽鋼規格
・金屬材質部採用SUS303
・厭惡銅系離子的CRT產線,水或鹽水噴濺的食品裝置的水洗淨,厭惡銅系材變色或生鏽造成發塵的無塵室可以使用。

【用途】
・面板安裝等的配管相互的中繼連接使用。


(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KGE06-00
KGE08-00
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1
8天 6
當日可能 8

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 同徑 使用流體 水 / 空氣
本體材質 SUS303+PBT 使用用途 無塵環境 / 食品・藥品相關 密封材材質 NBR
套接 同徑 隔壁用套接 周圍溫度(℃) -5::60 連接氣壓管數量(條) 2
顏色 白色 規格 ISO Class:6 釋放套顏色 白色
訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767