(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

快速接頭 不鏽鋼 KG Series 附六角孔直通接頭 KGS

快速接頭 不鏽鋼 KG Series 附六角孔直通接頭 KGS

SMC快速接頭。
【特長】
・耐腐蝕環境可使用的不鏽鋼規格。
・金屬材質部採用SUS303。
・厭惡銅系離子的CRT產線,水或鹽水噴濺的食品裝置的水洗淨,厭惡銅系材變色或生鏽造成發塵的無塵室可以使用。
【用途】
・本體內部的內六角孔可利用六角扳手鎖緊,在狹小空間用的直通接頭。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
10-KGS04-M5
KGS04-01
KGS04-M5
KGS06-M5
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接種類 連接螺牙 規格
19天 4M5×0.8ISO Class:5
19天 4R1/8ISO Class:6
當日可能 4M5×0.8ISO Class:6
19天 6M5×0.8ISO Class:6
型號
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接種類 連接螺牙 規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 水 / 空氣
本體材質 SUS303+PBT 使用用途 無塵環境 / 食品・藥品相關 螺牙部材質 SUS303
密封材材質 NBR 螺牙安裝 方向 附六角孔直柱型 周圍溫度(℃) -5::60
連接氣壓管數量(條) 1 顏色 白色 釋放套顏色 白色
訂製品規格 選配 無密封劑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767