(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

金屬快速接頭 KQB2 Series 直型母牙接頭 KQB2F

SMC KQB TYPE

金屬快速接頭 KQB2 Series 直型母牙接頭 KQB2F

SMC 快速接頭。

【特長】
・小型・輕量化
・無潤滑油

【用途】
・壓力錶等從公螺牙部的配管使用。

適用氣壓管外徑:公釐尺寸、英吋尺寸(詳細選型請參照型錄)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KQB2F08-02

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQB2F08-02
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 水 / 空氣
本體材質 SUS304 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 C3604(鍍無電解鎳)
密封材材質 特殊FKM(附氟素鍍層) 螺牙安裝 方向 母直柱 周圍溫度(℃) -5::150
適用軟管外徑1 8 連接種類 Rc 連接螺牙 1/4
連接氣壓管數量(條) 1

金屬快速接頭 KQB2 Series 直型母牙接頭 KQB2F的型號KQB2F08-02頁面。
記載關於型號KQB2F08-02之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767