(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

金屬快速接頭 KQB2 Series 異徑直通型 KQB2H

金屬快速接頭 KQB2 Series 異徑直通型 KQB2H
  • 促銷至 2025/03/31截止

SMC 快速接頭。
【特長】
・小型・輕量化。
・無潤滑油。
・使用流體溫度:-5〜150℃。
・黃銅零件:無電解鍍鎳。
【用途】
・使用於不同尺寸氣壓管的連接。

適用氣壓管外徑:公釐尺寸、英吋尺寸(詳細選型請參照型錄)

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQB2H06-08
KQB2H08-10
KQB2H10-12
KQB2H12-16
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 適用軟管外徑2
當日可能 68
39天 810
39天 1012
39天 1216

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 異徑 使用流體 水 / 空氣
本體材質 SUS304 使用用途 標準・迷你 密封材材質 特殊FKM(附氟素鍍層)
套接 異徑 異徑直柱型 周圍溫度(℃) -5::150 連接氣壓管數量(條) 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767