(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

金屬快速接頭 KQB2 Series L型管接頭 KQB2L

金屬快速接頭 KQB2 Series L型管接頭 KQB2L

SMC 快速接頭。

【特長】
・小型・輕量化
・無潤滑油

【用途】
・直角方向的配管相互使用。

適用氣壓管外徑:公釐尺寸、英吋尺寸(詳細選型請參照型錄)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQB2L04-00
KQB2L08-00
KQB2L12-00
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1
39天 4
當日可能 8
39天 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 同徑 使用流體 水 / 空氣
本體材質 SUS304 使用用途 標準・迷你 密封材材質 特殊FKM(附氟素鍍層)
套接 同徑 L型 周圍溫度(℃) -5::150 連接氣壓管數量(條) 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767