(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

金屬快速接頭 KQB2 Series 2口T型接頭 KQB2T

SMC KQB TYPE

金屬快速接頭 KQB2 Series 2口T型接頭 KQB2T

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC快速接頭。
【特長】
・小型・輕量化。
・無滑脂。
・使用流體溫度:−5~150℃。
・黃銅零件:鍍無電解鎳。
【用途】
・兩側90度方向從母螺牙部的分岐配管使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KQB2T12-02S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQB2T12-02S
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 分歧 使用流體 水 / 空氣
本體材質 SUS304 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 C3604(鍍無電解鎳)
密封材材質 特殊FKM(附氟素鍍層) 螺牙安裝 分歧 兩口T型 周圍溫度(℃) -5::150
適用軟管外徑1 12 連接種類 R 連接螺牙 1/4
連接氣壓管數量(條) 2

金屬快速接頭 KQB2 Series 2口T型接頭 KQB2T的型號KQB2T12-02S頁面。
記載關於型號KQB2T12-02S之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767