(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氟素樹脂製針閥 LVN Series

氟素樹脂製針閥 LVN Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

接頭一體構造氟素樹脂製接頭。
【特長】
・接頭一體構造:使用超潔淨管接頭/LQ2 Series。
・3重密合構造。
・防止鬆弛機構。
・抗曲性強。
・可選擇異徑尺寸。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LVN20-S03
LVN20-S07
LVN30-S07
LVN40-S13
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑(英吋) D(D1) 本體尺寸
19天 1/82
19天 1/42
19天 1/43
19天 1/24

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭本體 本體材質 PFA 軟管尺寸規格 英吋尺寸
流量調整範圍(L/min) 0~12

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767