(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
氟素樹脂製接頭。
【特長】
・3重密封構造。
・優異的組裝施工性。
・液置換特性佳。
・耐熱強。
・對應200℃。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LQ3B4A-F
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 接頭本體 | 本體材質 | PFA | 接續種類 | 螺牙⇔管分歧(同徑) |
---|---|---|---|---|---|
螺牙・管分歧 連接種類 | 內螺牙T型歧管 | 適用軟管外徑(英吋) D(D1) | 1/2 | 接續螺牙的種類 M(M1) | Rc |
接續螺牙No. M(M1) | 1/4B(8A) | 最高使用溫度(℃) | 200 | 軟管尺寸規格 | 英吋尺寸 |
包裝 | 無塵包裝 相當於class M3.5 | 螺帽材質 | PFA | 本體尺寸 | 4 |
氟素樹脂製管接頭 LQ3 Series 內螺牙T型接頭 英吋尺寸的型號LQ3B4A-F頁面。
記載關於型號LQ3B4A-F之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策