(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

氟素樹脂製管接頭 超潔淨管接頭 LQ1 Series 連接頭 LQ1U 英吋尺寸

SMC FLORORESIN COUPLING

氟素樹脂製管接頭 超潔淨管接頭 LQ1 Series 連接頭 LQ1U 英吋尺寸

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

抗曲性、抗變形性強氟素樹脂製接頭。
【特長】
・根據4重密合構造(PAT.),具有高度密合性,且對於防止液漏方面,可發揮更高的可靠度
・液體積存降至最低,液置換性佳
・對應200℃
・利用螺帽的密合定位,使其達到防止鬆弛機構
・由於梯形螺絲,可進行高轉矩的施工
・螺帽的管螺栓部以2段式壓緊,可確實固定管部
・抗曲性、抗變形性強
・螺帽鉗緊,是旋入至接頭本體的端面
・無須對照位置的標準規格管理
・由於是梯形螺絲,無須螺帽傾斜置入
・可變更氣壓管尺寸
・省空間、省配管工時

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LQ1U2A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LQ1U2A
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭本體 本體材質 PFA 接續種類 管⇔管同徑連接
管・管同徑 連接種類 套接接頭 適用軟管外徑(英吋) D(D1) 1/4 最高使用溫度(℃) 200
軟管尺寸規格 英吋尺寸 包裝 無塵包裝 相當於class M3.5 本體尺寸 2

氟素樹脂製管接頭 超潔淨管接頭 LQ1 Series 連接頭 LQ1U 英吋尺寸的型號LQ1U2A頁面。
記載關於型號LQ1U2A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767